카탈로그 탐색
암호
CAD모델 선택
배송 국가
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Item-No.
741-104
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
Strip length
5 - 6 mm
Measured voltage
320 V
Rated impulse voltage
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
16 A
Pin Spacing
5.00 mm
No. of poles
4
Height
18.50 mm
Width
21.50 mm
Depth
12.80 mm
Number of connection points
4
Number of potentials
4
Color
grau
Weight
5.420 g
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
Dimensions
1,1 +0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
관련장비
    사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..새 미리보기를 생성해야합니다..

카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.